Menu Search

Śruba introligatorska żeńska #8/32 15.9 mm 10.3 mm PC

Jest to rowkowana śruba książkowa wykonana z przezroczystego poliwęglanu (PC) stosowana w połączeniu z pasującym gniazdem (które należy zamawiać oddzielnie). Śruby książkowe służą do spinania wielu arkuszy. Skręca się je ręką lub za pomocą śrubokrętu płaskiego.
Numer produktu Essentra:

10365717

Numer produktu produkcyjny:

27POST8320625

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,4344 zł
5000 - 19999 0,391 zł
20000 + 0,3519 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

434,40 zł

1000 x 0,4344 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu #8/32
Kolor Przezroczyste
Materiał PC
Standard palności materiału UL94 V-2
Typ śruby Śruba introligatorska – męska

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt