10365649
27POSTNT0625
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,155 zł |
5000 - 19999 | 0,1395 zł |
20000 + | 0,1256 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość gwintu gniazda | 15.9 mm |
---|---|
Długość gwintu gniazda | 0.626 in |
Długość gwintu | 15.9 mm |
Długość gwintu | 0.626 in |
Rozmiar gwintu | Not Threaded |
Kolor | Biały |
Materiał | PE |
Średnica łba | 9.9 mm |
Średnica łba | 0.39 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.8 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.071 in |
Standard gwintu | Bez gwintu |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj klucza | Żeńskie |
Rodzaj główki | Łeb okrągły |
Typ śruby | Śruba introligatorska |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.