10109038
IEC-TO-220-18
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 1,6373 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Pełny materiał | Nylon z włóknem szklanym |
| Typ | Izolator |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 0.335 in |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 8.5 mm |
| Wysokość całkowita | 0.146 in |
| Wysokość całkowita | 3.7 mm |
| Całkowita długość | 0.606 in |
| Całkowita długość | 15.4 mm |
| Szerokość całkowita | 10.2 mm |
| Szerokość całkowita | 0.402 in |
| Standard palności materiału | UL94 HB |
| Wersja | 1 |
| Śr. otworu montażowego | 0.142 in |
| Śr. otworu montażowego | 3.6 mm |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować