Menu Search

Zaślepka maskująca na łby śrub 12.8 mm 14.2 mm PA Biały

Ta nasadka służy jako element ochronny i dekoracyjny nakładany na łby śrub. Jest wykonana z białego nylonu. Należy ją stosować z odpowiednią podkładką (zamawianą oddzielnie).
Essentra Part Number:

10048252

Manufacturer Part Number:

6405250001

54000 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 0,5591 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

139,78 zł

250 x 0,5591 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj komponentu Nasadka
Rodzaj montażu Montaż wciskany
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kolor Biały
Średnica całkowita 14.2 mm
Średnica wewnętrzna nasadki 12.8 mm
Kod towaru 3923509000
Wysokość całkowita 7.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt