Menu Search

Zacisk kabli płaskich Klej 24.0 mm 15.0 mm PVC

This grey adhesive mount flat cable clamp in made of UL94 V-0 PVC. The base is 24.0 mm | 0.945 in.
Numer produktu Essentra:

10245774

Numer produktu produkcyjny:

460293

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,5731 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

57,31 zł

100 x 0,5731 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Metoda montażu Klej
Szerokość podstawy 24.0 mm
Wysokość całkowita 9.0 mm
Kolor Szary
Rodzaj warstwy klejącej dwustronna taśma samoprzylepna
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt