Menu Search

Klips do kabli płaskich

Na stanie

Zaciski kabli płaskich służą do zaciskania kabli płaskich. Są wyposażone w warstwę wysokiej jakości taśmy samoprzylepnej. Mocowanie boczne ułatwia dostęp. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
18 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość wewnętrzna Długość ramienia zacisku Kup
10245798 0,8603 zł - 0,8603 zł 400 Na stanie
0,6804 zł - 0,6804 zł 1400 Na stanie
6.4 mm
22.3 mm
1,8685 zł - 1,8685 zł 26 Na stanie
6.4 mm
10.2 mm
1,2759 zł - 1,2759 zł 7000 Na stanie
1,0556 zł - 1,0556 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3,7793 zł - 3,7793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
10.7 mm
0,6944 zł - 0,6944 zł 900 Na stanie
2.7 mm
10108291 0,4978 zł - 0,4978 zł 790 Na stanie
6.4 mm
22.3 mm
0,6679 zł - 0,6679 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,8531 zł - 0,8531 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.6 mm
12.5 mm
10245774 0,5731 zł - 0,5731 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,2605 zł - 1,2605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
1,1392 zł - 1,1392 zł 593 Na stanie
3.2 mm
0,792 zł - 0,792 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
1,2605 zł - 1,2605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
1,0207 zł - 1,0207 zł 54 Na stanie
3.2 mm
1,492 zł - 1,492 zł 19000 Na stanie
6.4 mm
22.4 mm
1,308 zł - 1,308 zł 460 Na stanie
4.6 mm
12.5 mm
Zacisk kabli płaskich Klej 28.0 mm PVC

10245798

Przedział cen netto
0,8603 zł - 0,8603 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Klej
  • Szerokość podstawy
    24.0 mm
  • Wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Akryl
Zacisk kabli płaskich Klej 27.0 mm Noryl

10001509

Przedział cen netto
0,6804 zł - 0,6804 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość ramienia zacisku
    22.3 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    6.4 mm
  • Kolor
    Szary
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Guma
Zacisk kabli płaskich Klej 14.3 mm Noryl

10001493

Przedział cen netto
1,8685 zł - 1,8685 zł

Zapasy magazynowe
26 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość ramienia zacisku
    10.2 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    6.4 mm
  • Kolor
    Biały
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Akryl
Zacisk kabli płaskich Wciskane 4.7 mm 14.3 mm PA

10001523

Przedział cen netto
1,2759 zł - 1,2759 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Push In
  • Wysokość całkowita
    16.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790
Zacisk kabli płaskich Wciskane 14.3 mm PA

10001516

Przedział cen netto
1,0556 zł - 1,0556 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Push In
  • Wysokość całkowita
    16.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Zacisk kabli płaskich Bez kleju 14.3 mm Noryl

10152027

Przedział cen netto
3,7793 zł - 3,7793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Without Adhesive
  • Długość ramienia zacisku
    10.7 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    6.4 mm
  • Kolor
    Biały
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Zacisk kabli płaskich Klej 24.9 mm PA

10001530

Przedział cen netto
0,6944 zł - 0,6944 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość wewnętrzna
    2.7 mm
  • Wysokość całkowita
    5.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Akryl
Zacisk kabli płaskich Bez kleju 27.0 mm PVC

10108291

Przedział cen netto
0,4978 zł - 0,4978 zł

Zapasy magazynowe
790 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Without Adhesive
  • Długość ramienia zacisku
    22.3 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    6.4 mm
  • Kolor
    Szary
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Zacisk kabli płaskich Klej 24.0 mm 20.0 mm PVC

10245781

Przedział cen netto
0,6679 zł - 0,6679 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Klej
  • Szerokość podstawy
    24.0 mm
  • Wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Akryl
Zacisk kabli płaskich Bez kleju 14.3 mm PPE/PS

10001486

Przedział cen netto
0,8531 zł - 0,8531 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Without Adhesive
  • Długość ramienia zacisku
    12.5 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    4.6 mm
  • Kolor
    Biały
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Zacisk kabli płaskich Klej 24.0 mm 15.0 mm PVC

10245774

Przedział cen netto
0,5731 zł - 0,5731 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Klej
  • Szerokość podstawy
    24.0 mm
  • Wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Rodzaj warstwy klejącej
    dwustronna taśma samoprzylepna
Zacisk kablowy Klej 10.0 mm 15.0 mm PA Czarny

10014752

Przedział cen netto
1,2605 zł - 1,2605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Klej
  • Szerokość podstawy
    15.0 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    2.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    8.0 mm
  • Wysokość całkowita
    2.5 mm
Zacisk kabli płaskich Klej 6.4 mm 25.4 mm PA

10024713

Przedział cen netto
1,1392 zł - 1,1392 zł

Zapasy magazynowe
593 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość wewnętrzna
    3.2 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    6.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Rubber Adhesive, PE Foam Tape, HDPE Liner
Zacisk kabli płaskich Śruba 6.4 mm 25.4 mm PA

10024706

Przedział cen netto
0,792 zł - 0,792 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Śruba M3/#6
  • Wysokość wewnętrzna
    3.2 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    6.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Zacisk kabli płaskich Klej 6.4 mm 17.1 mm PA

10024690

Przedział cen netto
1,2605 zł - 1,2605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość wewnętrzna
    3.2 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    6.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Akryl
Zacisk kabli płaskich;Śruba;6.4 mm;17.1 mm;UL94 V-2;PA

10024683

Przedział cen netto
1,0207 zł - 1,0207 zł

Zapasy magazynowe
54 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Śruba M3/#6
  • Wysokość wewnętrzna
    3.2 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    6.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Zacisk kabli płaskich Klej 27.0 mm Noryl

10108307

Przedział cen netto
1,492 zł - 1,492 zł

Zapasy magazynowe
19000 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość ramienia zacisku
    22.4 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    6.4 mm
  • Kolor
    Szary
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Akryl
Zacisk kabli płaskich Klej 14.3 mm Noryl

10108284

Przedział cen netto
1,308 zł - 1,308 zł

Zapasy magazynowe
460 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość ramienia zacisku
    12.5 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    4.6 mm
  • Kolor
    Szary
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Akryl