Menu Search

Klips montażowy wciskany

Na stanie

Klipy strzałkowe to niedrogie elementy złączne, które działają na tej samej zasadzie, co nit czy śruba. Ich konstrukcja zapewnia łatwiejszy demontaż niż w przypadku innych nitów. W naszym asortymencie dostępne są różne warianty, w tym z całkowicie lub częściowo wydrążoną kotwą.

Te niedrogie klipy nadają się do mocowania od czoła płyty. łatwo zatrzaskują się w otworach okrągłych i zakrywają mniejszą powierzchnię. Są idealne do łączenia różnorodnych materiałów, w tym metale i tworzywa sztuczne. Instalacja nie wymaga zastosowania żadnych narzędzi, wystarczy nacisnąć kciukiem na okrągłą płaską główkę.

Zapewniają dobrą izolację elektryczną, a także odporność na drgania, ścieranie i korozję. Znajdują zastosowanie w elektronice, samochodach i maszynach. Klipy strzałkowe łatwo montuje się w otworach płyt. Idealnie nadają się do długotrwałego mocowania znaków i ekspozycji. Jednak okazjonalnie można je demontować i ponownie wykorzystać. Dzięki mocnemu trzymaniu lepiej nadają się do zastosowań niewymagających częstych zmian.

  • Materiał: nylon 6/6
  • Kolory: czarny i naturalny
  • Warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
67 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Średnica łba Pasujący zakres grubości paneli Długość kotwy Kompatybilny zakres średnic otworów Kup
0,2133 zł - 0,2634 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
9.1 mm
1.6 - 3.2 mm
10.2 mm
4.6 - 4.9 mm
0,1784 zł - 0,2203 zł 5620 Na stanie
Czarny
7.1 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
0,194 zł - 0,2395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
12.7 mm
3.2 - 6.4 mm
16.0 mm
6.4 - 6.6 mm
0,2289 zł - 0,2826 zł 10 Na stanie
Naturalny
12.3 mm
3.2 - 4.8 mm
14.6 mm
6.4 - 6.6 mm
0,2701 zł - 0,3335 zł 1000 Na stanie
Naturalny
7.6 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
0,3528 zł - 0,4357 zł 1600 Na stanie
Naturalny
9.5 mm
1.6 - 3.2 mm
11.4 mm
4.9 - 5.4 mm
0,2156 zł - 0,2662 zł 1000 Na stanie
Naturalny
6.9 mm
1.6 - 3.2 mm
8.4 mm
3.0 - 3.4 mm
  • z 4
Nit wciskany 1.6 mm 3.2 mm Nylon Naturalny

10365038

Przedział cen netto
0,2634 zł - 0,2133 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    10.2 mm
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.6 - 4.9 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.6 - 3.2 mm
Nit wciskany 4.1 mm 0.8 mm 3.2 mm Nylon Czarny

10365090

Przedział cen netto
0,2203 zł - 0,1784 zł

Zapasy magazynowe
5620 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    10.2 mm
  • Średnica łba
    7.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.1 - 4.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.2 mm
Nit wciskany 6.6 mm 3.2 mm 6.4 mm Nylon Naturalny

10365113

Przedział cen netto
0,2395 zł - 0,194 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    16.0 mm
  • Średnica łba
    12.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    6.4 - 6.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.2 - 6.4 mm
Nit wciskany 3.2 mm 4.8 mm Nylon Naturalny

10365076

Przedział cen netto
0,2826 zł - 0,2289 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    14.6 mm
  • Średnica łba
    12.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    6.4 - 6.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.2 - 4.8 mm
Nit wciskany 4.2 mm 0.8 mm 3.2 mm Nylon Naturalny

10365137

Przedział cen netto
0,3335 zł - 0,2701 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    10.2 mm
  • Średnica łba
    7.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.1 - 4.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.2 mm
Nit wciskany 5.4 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon Naturalny

10365120

Przedział cen netto
0,4357 zł - 0,3528 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    11.4 mm
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.9 - 5.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.6 - 3.2 mm
Nit wciskany 1.6 mm 3.2 mm Nylon Naturalny

10365106

Przedział cen netto
0,2662 zł - 0,2156 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8.4 mm
  • Średnica łba
    6.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.1 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.0 - 3.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.6 - 3.2 mm