Menu Search

Znaleźliśmy 45 rodzajów produktów dla zapytania Nity i inne Elementy Mocujące

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Nity i inne Elementy Mocujące

Lista Tabela

Dwuczęściowe nity zatrzaskowe

Nity zatrzaskowe składają się z trzpienia wykonanego z nylonu 6 i przelotki z poliwęglanu (PC). Tworzą zespół nitu zatrzaskowego służącego do mocowania i łączenia dwóch paneli.

Aby zamontować, wystarczy wcisnąć przelotkę do zdejmowanego panelu, a następnie wprowadzić wybrany trzpień do przelotki. Po wprowadzeniu trzpienia i przelotki do panelu stałego, zostają w nim wzajemnie zablokowane. Wystarczy pociągnąć za trzpień, aby wyjąć niezamocowany panel.

Te poręczne łączniki paneli idealnie nadają się do zastosowań wymagających regularnych prac konserwacyjnych. Są oferowane w wariancie do łatwego chwytania lub z miniaturowym uchwytem, dzięki czemu pasują do różnych wielkości otworów i grubości paneli.

Nity zatrzaskowe idealnie nadają się do stosowania w urządzeniach elektrycznych, metalowych obudowach, urządzeniach telekomunikacyjnych, sprzęcie gospodarstwa domowego itp.

  • PrzelotkaiTrzpień ruchomysą sprzedawane oddzielnie.
  • Kolory: czarny i biały


Grupa SR: SR2318

Dwuczęściowe nity zatrzaskowe — miniaturowe męskie/żeńskie

Miniaturowe nity zatrzaskowe składają się z części męskiej i żeńskiej. Są wykonane z nylonu 6/6 klasy UL94 V2, RMS-01. Oferują idealne rozwiązanie do łączenia ze sobą dwóch paneli — za pomocą prostego zatrzasku.

Szybko się je instaluje poprzez połączenie elementu żeńskiego z męskim. Te miniaturowe nity zatrzaskowe doskonale nadają się do zastosowań zewnętrznych. Są odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych.

  • Kolory: czarny i naturalny
  • Zakres temperatur: od -40C do 85C.
  • Elementy męskie i żeńskie są pakowane i sprzedawane oddzielnie.


Grupa SR: SRK0015

Dwuczęściowe nity zatrzaskowe — wciskane męskie/żeńskie

Dwuczęściowe nity zatrzaskowe z elementami męskimi i żeńskimi, mogą połączyć ze sobą płaskie panele. Dwa nity z wypustkami, zazębiają się ze sobą, co zapewnia szybkie i łatwe mocowanie. Wykonany z Nylonu 6/6 łącznik ma niskie łebki po obu stronach zespołu, dlatego po złożeniu otrzymujemy gładką powierzchnię zarówno z jednej jak i drugiej strony łączonych paneli.

  • Dostępne kolory: Czarny i biały
  • Odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych.

Dwuczęściowe nity zatrzaskowe — zapadkowe męskie/żeńskie

Nasze zatrzaskowe elementy mocujące dostępne są w wariancie z nylonu 6/6, z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) oraz z LDPE z polipropylenowym (PP) klipem.

Nit składa się z męskiego klipa i żeńskiej podkładki. Klip męski wsuwa się w żeńską podkładkę. Taki zespół służy do łączenia dwóch powierzchni. Nity tego rodzaju idealnie nadają się do płyt karbowanych.

  • Szybki i łatwy montaż
  • Dostępne kolory: naturalny, czarny, biały i o wysokiej przejrzystości (przezroczysty).


Grupa SR: SR1990

Klips montażowy wciskany

Klipy strzałkowe to niedrogie elementy złączne, które działają na tej samej zasadzie, co nit czy śruba. Ich konstrukcja zapewnia łatwiejszy demontaż niż w przypadku innych nitów. W naszym asortymencie dostępne są różne warianty, w tym z całkowicie lub częściowo wydrążoną kotwą.

Te niedrogie klipy nadają się do mocowania od czoła płyty. łatwo zatrzaskują się w otworach okrągłych i zakrywają mniejszą powierzchnię. Są idealne do łączenia różnorodnych materiałów, w tym metale i tworzywa sztuczne. Instalacja nie wymaga zastosowania żadnych narzędzi, wystarczy nacisnąć kciukiem na okrągłą płaską główkę.

Zapewniają dobrą izolację elektryczną, a także odporność na drgania, ścieranie i korozję. Znajdują zastosowanie w elektronice, samochodach i maszynach. Klipy strzałkowe łatwo montuje się w otworach płyt. Idealnie nadają się do długotrwałego mocowania znaków i ekspozycji. Jednak okazjonalnie można je demontować i ponownie wykorzystać. Dzięki mocnemu trzymaniu lepiej nadają się do zastosowań niewymagających częstych zmian.

  • Materiał: nylon 6/6
  • Kolory: czarny i naturalny
  • Warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2

Knock Down Fittings

This Knock Down Fitting product is a type of furniture joint connector, which is ideal for connecting wooden furniture. It is commonly used in self-assembly and flat-pack furniture applications.

Part of an extended range of furniture connector fittings that can be purchases separately.

  • Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) with Steel
  • Colour: White

Kolorowe pierścienie mocujące — nylon

Pierścienie mocujące z naszego asortymentu są wykonane z nylonu i są dostępne w dwóch wariantach: jako pierścienie mocujące i podkładki pierścieni mocujących. Często stosuje się je wraz z zaciskami montażowymi, kiedy otwór montażowy ma średnicę 5,5 mm.

Stosowanie pierścieni mocujących z zaciskami montażowymi powoduje zwiększenie zakresu chwytu i wykorzystanie całej długości zacisku. Połączenie to idealnie się sprawdza przy łączeniu bardzo cienkich elementów.

Podkładka pierścienia mocującego może być stosowana z pierścieniem mocującym oraz zaciskiem montażowym; zapewnia mocniejsze podparcie powierzchniowe w przypadku bardziej miękkich materiałów i większych otworów. Połączenie to jest odpowiednie w przypadku połączeń obrotowych.

  • Temperatura robocza: od -40C do 85C
  • Dostępne w różnych kolorach: naturalnym, czarnym, żółtym, niebieskim, szarym i czerwonym.

Konfirmaty

Konfirmaty Essentra są wykonane z cynkowanej stali. Służą do łatwego montażu i demontażu płyt. Głęboki gwint umożliwia dokładne dopasowanie połączeń bezpośrednich. Śruby odkręca/dokręca się kluczem imbusowym.

Modesty Blocks

A Modesty Block fitting that is used to join two pieces of wood, securely at a 90 degree angle. Part of an extended range of furniture connector fittings, which can be used in a range of applications.

  • Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours: Teak and White.

Mufa wkręcana z wgłębieniem stożkowym

Asortyment stożkowych muf do drewna. Obejmuje warianty kołnierzowe i bezkołnierzowe przeznaczone do wkręcania kluczem sześciokątnym (imbusowym) M6 lub M8.

Mufy te gwarantują umieszczenie w drewnie oraz produktach drewnianych mocnego i trwałego gwintu. Wkręca się je z łatwością w płyty, a gwint zewnętrzny zapewnia dobre mocowanie. Kołnierz zapobiega zbyt mocnemu kręceniu mufy w płytę.

  • Materiał: Stop cynku
  • Kolor: niebarwiony (srebrny)

NIty wciskane - Główka z pokrętłem

Ten nit wciskany jest rodzajem łącznika do paneli zaprojektowanego z myślą o optymalnym montażu i demontażu w zróżnicowanych zastosowaniach — w szczególności tych, które wymagają regularnej konserwacji oraz szybkiego montażu i demontażu.

Ten nit w kształcie litery „T” ma łatwy do uchwycenia łeb w kształcie gałki, który poprawia komfort pracy operatora. Konstrukcja nitu sprawia, że zarówno jego montaż, jak i demontaż następuje w rezultacie wciśnięcia, dzięki czemu nie wymaga on narzędzi montażowych. Łatwość obsługi w połączeniu z trwałością sprawia, że nit można zatrzasnąć i zdemontować nawet 25 razy, co czyni go bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. To również znacząco przyspiesza montaż i demontaż.

  • Materiał: Nylon 6
  • Klasa palności UL94 V2
  • Kolory: Czarny i biały


Grupa SR: SR1994

Nakrętka pazurkowa

Nakrętki teowe stanowią idealne rozwiązanie do stosowania ze stopkami regulowanymi, nastawnymi stopkami poślizgowymi, kółkami i śrubami zabezpieczającymi. Są samoblokujące, dzięki czemu eliminują obroty podczas ręcznego lub automatycznego montażu.

Montaż nakrętek jest niezwykle łatwy — wystarczy wsunąć je do wstępnie wywierconego otworu i wbić młotkiem.

Dostępne z gwintami w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań.

  • Materiał: Stal
  • Kolor: Naturalny

Nakrętki młoteczkowe

Nakrętki młoteczkowe to element złącza przegubowego zapewniający doskonałą ochronę przed korozją. Nakrętka jest wyposażona w sześciokątne gniazdo pasujące do klucza imbusowego M5. Dzięki temu zapewnia łatwy i szybki montaż.

Zwykle jest stosowana razem ze śrubą złącza przegubowego do łączenia elementów składowych. Nadaje się do mebli drewnianych i przeznaczonych do samodzielnego złożenia.

Dostępne z gwintami w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań.

  • Materiał: stal
  • Wykończenie: ocynk


Grupa SR: SR1585

Nakrętki wałeczkowe

Nakrętki wałeczkowe z nacięciem krzyżowym zostały zaprojektowane do stosowania ze śrubami łączącymi w połączeniach pod kątem prostym. Dostępne warianty z gwintem M6 i M8.

Nakrętki M6 są wykonane ze stopu cynku i stanowią rozwiązanie efektywne pod względem ekonomicznym. Nakrętki M8 są wykonane ze stali, co zapewnia im dodatkową wytrzymałość. Nakrętki M8 można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest zwiększona wytrzymałość, na przykład do płyt o grubości 22 mm i większej.

Nakrętki są wyposażone w nacięcie krzyżakowe, dlatego można je instalować za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

  • Materiały: Odlew cynkowy i stal
  • Kolor: Naturalny


Grupa SR: SR1585

Narzędzie do nitów zrywalnych

Tę nitownicę można stosować z nitami zrywalnymi. Idealna do zakładania nitów jedną ręką — praca wymaga stosowania o 40% mniejszej siły nacisku. Dzieje się tak, ponieważ siła działania zwiększa się, kiedy dłoń użytkownika zamyka się wokół dźwigni. Siła ta zostaje w pełni wykorzystana poprzez zastosowanie specjalnej dźwigni o ergonomicznej konstrukcji. W ten sposób instalacja nitów jednostronnych staje się łatwa i szybka, a także wygodna.

Ta nitownica jest solidnie zbudowana i gwarantuje bezpieczną pracę. Jest również wyposażona w pojemnik na zużyte trzpienie nitów. Mechanizm szczękowy mocno chwyta trzpień nitu po odłamaniu. Chwyt można zwolnić poprzez mocniejsze naciśnięcie dźwigni. Długi suw narzędzia przydaje się podczas montażu nitów jednostronnych.

  • Skok:16,2 mm
  • Obsługa jedną ręką.
  • Materiał: czarne i niebieskie tworzywo sztuczne
  • Nadają się do stosowania z naszym asortymentem plastikowych nitów jednostronnych

Zakres pracy tej nitownicy umożliwia jej wykorzystanie również do montażu aluminiowych nitów jednostronnych o średnicy do 5 mm oraz nitów jednostronnych ze stali lub stali nierdzewnej o średnicy do 4 mm, które można kupić oddzielnie.

Nity - Zatrzaski ćwierćobrotowe

Zatrzaski ćwierćobrotowe są wyposażone w gniazda i mocuje się je poprzez obrócenie trzpienia o 90 — proces ten nazywany jest rotacją o ćwierć obrotu. Ten element złączny zapewnia przewidywalną siłę trzymania, a zaczep działający w pozycji blokady zapobiega przypadkowemu otwarciu. Jest to szybkie, ale bezpieczne rozwiązanie montażowe. Zapewniają szybkie i trwałe mocowanie. Nadają się idealnie do stosowania z panelami zabezpieczającymi i podzespołami, które muszą być szybko wymieniane.

Montaż i demontaż: poprzez obrócenie o ćwierć obrotu za pomocą śrubokręta płaskiego lub monety. Powoduje to zwolnienie panelu dolnego przy jednoczesnym utrzymaniu elementu złącznego w panelu demontowanym. Alternatywnie można połączyć dwa panele, wbijając trzpień do przelotki młotkiem.

Nasze ćwierćobrotowe elementy złączne są wykonywane z wielu materiałów, w tym z: kopolimeru acetalu, acetalu RMS-14, poliformaldehydu (POM), nylonu 6/6 i poliamidu.

  • Żłobienia proste i krzyżowe
  • Odpowiednie do paneli o różnorodnej grubości i różnych średnicach otworów montażowych
  • Szybki demontaż i montaż
  • Blokuje się i odblokowuje poprzez łatwą rotację o ćwierć obrotu
  • Materiały: acetal, kopolimer acetalu, POM, nylon i PA
  • Dostępne warianty o klasie palności UL94 HB i UL94 V2
  • Kolory: Czarny, niebarwiony i biały


Grupa SR: SR2309

Nity wciskane - klinujące

Nity zrywalne są wygodnym elementem mocującym stosowanym głównie w przypadku, gdy dostęp do płyty jest ograniczony bądź możliwy tylko z jednej strony. Oznacza to, że zwykle są one mocowane na tylnej (ślepej) stronie panelu, co pozwala na łączenie elementów.

Są odpowiednie do zastosowań wymagających zwykłej i średniej wytrzymałości; mogą zastąpić kleje, śruby, nakrętki i wkręty. Nity zrywalne trwale łączą ze sobą dwa materiały. Są idealne do łączenia cienkich elementów i nadają się do materiałów takich jak drewno, metale i tworzywa sztuczne.

Łatwy montaż za pomocą młotka lub nitownicy. Nity zrywalne wkłada się do ciasnego otworu w panelu, przeprowadzając je przez dwa łączone materiały.

Nity zrywalne z naszego asortymentu są wytrzymałe, ale lekkie. Zapewniają dobre właściwości elektroizolacyjne, a także odporność na drgania, ścieranie i korozję.

  • Materiały: Nylon 6/6 i Nylon 6 z poliwęglanem (PC)
  • Kolory: beżowy, czarny, szary, naturalny i biały
  • Warianty o klasie palności UL94 V2

Ta seria obejmuje nity, które można instalować za pomocą nitownicy, którą należy kupić oddzielnie.

Nity wciskane - klipy z dziurką od klucza

Klipy z podwieszanym oczkiem mają korpus wydrążony w kształcie dziurki od klucza. Konstrukcja ta umożliwia mocniejsze ściśnięcie klipsa podczas montażu ręcznego. Stożkowa końcówka klipsa pomaga wprowadzić go w otwór w panelu.

Klipsy mają własności elektroizolacyjne. Zapewniają również odporność na drgania, ścierania i korozję, dzięki czemu stanowią trwałe i opłacalne rozwiązanie montażowe. Dostępne w wersjach pasujących do otworów o różnej średnicy i płyt o różnej grubości.

  • Materiał: nylon 6/6
  • Kolory: czarny i naturalny
  • Klasa palności: UL94-V2


Grupa SR: SR1970

Nity wciskane - kołki zatrzaskowe blokując

Nity zatrzaskowe umożliwiają skuteczne, łatwe i szybkie łączenie elementów. Są szczególnie przydatne w zastosowaniach, w których niemożliwe jest użycie śrub i nakrętek.

Nity zatrzaskowe idealnie nadają się do mocowania złączy do płytek obwodów drukowanych (PCB) przed lutowaniem. Ponadto można ich używać jako standardowe wciskane elementy złączne do płyt. Są łatwe w użyciu: wystarczy umieścić je w otworze płyty i wcisnąć. Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.

Ten asortyment zawiera nity zatrzaskowe z końcówką strzałkową gwarantującą lepsze mocowanie i szerszy zakres chwytu.

Nity zatrzaskowe łatwo się wpina i blokuje we wstępnie wyciętych otworach. Charakteryzują się doskonałą odpornością na drgania, ścieranie i korozję.

  • Materiał: nylon 6/6
  • Klasa palności UL94 V2
  • Kolor: Naturalny

Nity wciskane - rozprężne

Nity rozszerzające się to szybkie, niedrogie i trwałe mocowanie. Instaluje się je umieszczając korpus nitu w otworze w płycie, a następnie wciskając wstępnie zamontowany trzpień. Nit rozszerza się, zapewniając pewne i trwałe mocowanie. Nity te zapewniają dobre mocowanie w połączeniach jednostronnych.

Nasz asortyment obejmuje takie warianty materiałowe, jak: nylon 6, nylon 6/6, polipropylen (PP) i polietylen (PE). Nity te zapewniają dobrą izolację elektryczną i odporność na korozję.

Oddzielnie można nabyć przyspieszające instalację narzędzie ręczne do montażu nitów rozszerzających się. Jest rekomendowaną metodą montażu.

  • Kolory: Czarny, szary, niebarwiony i biały
  • Dostępne warianty o klasie palności: UL94 V0, UL94 V1 i UL94 V2


Grupa SR: SR1963

Nity wciskane ze ściętą główką

Nity wciskane z łbem skośnym. Ta konstrukcja ułatwia wydajny montaż i demontaż.

Montaż nitu odbywa się poprzez szybkie i łatwe wprowadzenie go do obrabianego elementu. Wystarczy nacisnąć na trzpień z płaskim łbem, który zatrzaskuje się w przelotce w kształcie litery H. Po włożeniu trzpienia do przelotki jej nóżki rozszerzają się, dokładnie mocując kompletny nit. Po zamontowaniu łeb nitu wystaje z powierzchni panelu, ale zapewnia ładne i czyste wykończenie.

  • Materiał: Nylon 6
  • Klasa palności UL94 V2
  • Kolory: Czarny i biały
  • Montaż bez narzędzi
  • Możliwość demontażu po instalacji

Nity wciskane – żebrowane

Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.

Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.

Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.

  • Materiał: Nylon 6, Nylon 6/6 i polipropylen (PP)
  • Kolory: półprzezroczysty, czarny i naturalny.
  • Warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94V2.
  • Odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych
  • Niewyjmowalne


Grupa SR: SR2324

Nity wciskane — do radiatorów

Nity do radiatorów mocuje się sprężynowo. Służą do mocowania radiatora do układu scalonego procesora na płytce PCB. Matalowa sprężyna zapewnia stały docisk do radiatora do chwili utwardzenia kleju odpornego na temperaturę.

Nasz asortyment obejmuje dwa warianty. Jeden z ocynkowaną sprężyną stalową, a drugi ze sprężyną ze stali nierdzewnej. Wariant ze stali nierdzewnej można również zainstalować za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

  • Materiał: Nylon 6/6
  • Kolor: naturalny
  • Stopień palności: UL94-V2

Nity wciskane — jodełkowe dwustronne

Nit jodełkowy z dwoma końcówkami umożliwiający połączenie od środka dwóch paneli z otworami nieprzelotowymi w taki sposób, że łby nitu są niewidoczne.

Prosta konstrukcja sprawia, że nit można łatwo wcisnąć w położenie docelowe. Zapewnia schludne wykończenie elementu. Idealne do łączenia i zabezpieczania arkuszy miękkich materiałów, takich jak karton, guma czy panele dodatkowe.

Zapewniają połączenie trwalsze niż na klej, dużą odporność na wyrwanie, a także łatwą i szybką instalację ręczną.

  • Materiał: Nylon 6/6
  • Kolor: czarny
  • Stopień palności: UL94-V2


Grupa SR: SR1913

Nity wciskane — mocujące wciskane

Elementy złączne wciskane są wyposażone w drążony korpus, który zwiększa elastyczność podczas montażu i demontażu, dzięki czemu czynności te przebiegają bezproblemowo. Przelotka rozpręża się po wprowadzeniu trzpienia, co zapewnia dobre mocowanie.

Nasz asortyment obejmuje takie materiały jak niebarwiony acetal o klasie palności UL94 HB, polioksymetylen (POM) w kolorze czarnym i niebarwiony oraz nylon 6/6 w kolorze czarnym i niebarwiony o klasie palności UL94 V0.
Nity wciskane to nity wielofunkcyjne, idealne do zastosowań wymagających montażu od frontu. Nity te sprawiają, że operacje łączenia, montażu i mocowania można przeprowadzić bez użycia narzędzi. Można je stosować jako efektywne, dekoracyjne zaślepki otworów.

Grupa SR: SR2319

  • z 2