Menu Search

Koło pasowe na pasy okrągłe 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

This Round Belt Pulley is ideal for flexible connections between elements and suspended applications requiring pulling motion control. It is highly corrosion resistant, lightweight, and designed to reduce noise and vibration during operation. Natural made from POM and UL94 HB flame rated.
Numer produktu Essentra:

10117156

Numer produktu produkcyjny:

024010000005

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 10,4305 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

104,31 zł

10 x 10,4305 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica kółka 40.0 mm
Szerokość koła 11.0 mm
Szerokość pasa 6.1 mm
Średnica otworu 6.0 mm
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliformaldehyd
Standard RoHs
Standard UL
Średnica całkowita 47.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt