Menu Search

Koła pasowe na pasy okrągłe

Na stanie

Mocny i wytrzymały materiał odpowiedni do elastycznych połączeń pomiędzy elementami i różnymi innymi produktami technicznymi. Nadają się do zawieszania zacisków, łożysk, kół zębatych itp.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica kółka Szerokość pasa Szerokość koła Kup
3,2316 zł - 6,1441 zł 5575 Na stanie
30.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
5,2265 zł - 12,7271 zł 1110 Na stanie
50.0 mm
7.6 mm
15.0 mm
2,7528 zł - 5,2397 zł 7800 Na stanie
20.0 mm
3.8 mm
7.5 mm
10,7434 zł - 10,7434 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.1 mm
11.0 mm
Koło pasowe na pasy okrągłe 30.0 mm 9.0 mm 6.0 mm POM

10117149

Przedział cen netto
6,1441 zł - 3,2316 zł

Zapasy magazynowe
5575 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kółka
    30.0 mm
  • Szerokość koła
    9.0 mm
  • Szerokość pasa
    4.8 mm
  • Średnica otworu
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Koło pasowe na pasy okrągłe 50.0 mm 15.0 mm 8.0 mm POM

10117163

Przedział cen netto
12,7271 zł - 5,2265 zł

Zapasy magazynowe
1110 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kółka
    50.0 mm
  • Szerokość koła
    15.0 mm
  • Szerokość pasa
    7.6 mm
  • Średnica otworu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Koło pasowe na pasy okrągłe 20.0 mm 7.5 mm 6.0 mm POM

10117132

Przedział cen netto
5,2397 zł - 2,7528 zł

Zapasy magazynowe
7800 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kółka
    20.0 mm
  • Szerokość koła
    7.5 mm
  • Szerokość pasa
    3.8 mm
  • Średnica otworu
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Koło pasowe na pasy okrągłe 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

10117156

Przedział cen netto
10,7434 zł - 10,7434 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość koła
    11.0 mm
  • Szerokość pasa
    6.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd