Menu Search

Kółko 30.0 mm 20.0 kg Mocowanie na śrubę Szary

Wykonane z szarego kauczuku naturalnego z obudową z ocynkowanej stali.
Numer produktu Essentra:

10352014

Numer produktu produkcyjny:

1489468

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 18,2621 zł
50 - 99 13,0444 zł
100 + 10,8703 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

182,62 zł

10 x 18,2621 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał koła PP
Materiał obudowy kółka Stal
Kolor Szary
Rodzaj kółka Płyta kółka podwójnego
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Nośność 20.0 kg
Szerokość koła 22.0 mm
Średnica kółka 30.0 mm
Pełny materiał obudowy kółka Stal
Wykończenie obudowy kółka Ocynk
Wysokość całkowita 50.0 mm
Kod towaru 8302200090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt