Kółka do zastosowań medycznych mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia mobilności urządzeń w sektorze opieki zdrowotnej: w szpitalach, domach opieki, laboratoriach i innych placówkach. Po wejściu do dowolnej placówki medycznej łatwo zauważyć przenośne urządzenia, takie jak monitory i urządzenia do kontroli stanu pacjenta, wentylatory, łóżka, wózki medyczne, podnośniki, wózki inwalidzkie i inne przedmioty wyposażone w kółka lub koła. Nasz szeroki asortyment obejmuje różne rodzaje kółek, w tym kółka Levina, Linea, podwójne, obrotowe, z nieruchomą płytką i inne. Są oferowane w różnych kolorach i wykonane z różnych materiałów, na przykład z poliuretanu, stali cynkowanej czy nylonu. Oferujemy ogromny wybór nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310,3502 zł - 310,3502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Kółko podwójne Linea z hamulcem
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 239,7308 zł - 402,7477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 76,3143 zł - 128,208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko Levina z hamulcem
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 104,849 zł - 176,1463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Kółko Levina z hamulcem
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 10277843 | 29,645 zł - 49,8036 zł | 18 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|
| 43,3047 zł - 72,7519 zł | 7 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Kółko podwójne Linea z hamulcem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 32,5894 zł - 54,7501 zł | 28 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 51,0744 zł - 85,805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 206,3514 zł - 346,6704 zł | 16 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 40,6039 zł - 68,2145 zł | 10 Na stanie |
2.559 in
65.0 mm
|
Kółko podwójne Linea z hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 71,1727 zł - 119,5702 zł | 26 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Kółko podwójne Linea z hamulcem
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 89,6818 zł - 150,6654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Kółko Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 213,406 zł - 258,2212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko podwójne Linea z hamulcem
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 115,4057 zł - 193,8816 zł | 14 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10277829 | 23,3253 zł - 39,1865 zł | 17 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|
| 187,9382 zł - 315,7362 zł | 42 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 123,7505 zł - 207,9009 zł | 17 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 50,2557 zł - 84,4296 zł | 10 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 58,5287 zł - 98,3283 zł | 2 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 31,943 zł - 53,6643 zł | 2 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować