Menu Search

Kółko 40.0 mm 25.0 kg Mocowanie na śrubę Szary

Wykonane z szarego kauczuku naturalnego z obudową z ocynkowanej stali. Z hamulcem.
Numer produktu Essentra:

10352052

Numer produktu produkcyjny:

1489472

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
12 - 35 26,5389 zł
36 - 71 18,9563 zł
72 + 15,7969 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 72

Zamów wielokrotność 12

Wartość netto:

318,47 zł

12 x 26,5389 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał koła PP
Materiał obudowy kółka Stal
Kolor Szary
Rodzaj kółka Kółko z płytką i hamulcem
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Nośność 25.0 kg
Szerokość koła 24.0 mm
Średnica kółka 40.0 mm
Pełny materiał obudowy kółka Stal
Wykończenie obudowy kółka Ocynk
Wysokość całkowita 62.5 mm
Kod towaru 8302200090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt