Menu Search

Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą 60.0 mm 20.0 mm Szary

Produkt z szarego kauczuku naturalnego z osłoną z ocynkowanej stali.
Numer produktu Essentra:

10269404

Numer produktu produkcyjny:

491032

1 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
4 - 19 30,6188 zł
20 - 39 21,8706 zł
40 + 18,2255 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 40

Zamów wielokrotność 4

Wartość netto:

122,48 zł

4 x 30,6188 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał koła Plastik
Materiał obudowy kółka Stal
Kolor Szary
Rodzaj kółka Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Nośność 60.0 kg
Szerokość koła 20.0 mm
Średnica kółka 60.0 mm
Pełny materiał obudowy kółka Stal
Wykończenie obudowy kółka Ocynk
Wysokość całkowita 90.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt