Menu Search

Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą 80.0 mm 22.0 mm Szary

Produkt z szarego kauczuku naturalnego z osłoną z ocynkowanej stali.
Numer produktu Essentra:

10269411

Numer produktu produkcyjny:

491033

14 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 15 34,6014 zł
16 - 31 24,7153 zł
32 + 20,596 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 32

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

34,60 zł

1 x 34,6014 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał koła Plastik
Materiał obudowy kółka Stal
Kolor Szary
Rodzaj kółka Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Nośność 60.0 kg
Szerokość koła 22.0 mm
Średnica kółka 80.0 mm
Pełny materiał obudowy kółka Stal
Wykończenie obudowy kółka Ocynk
Wysokość całkowita 109.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt