Menu Search

Kółko 75.0 mm 60.0 kg Otwór pod śrubę Ciemnoszary

Czarna opona kółka samonastawnego wykonana z gumy naturalnej nadaje się do stosowania przy większych obciążeniach np. wózkach, szafkach, pojemnikach na odpady i stacjach roboczych.
Numer produktu Essentra:

10269534

Numer produktu produkcyjny:

491045

22 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 15 34,6014 zł
16 - 31 24,7153 zł
32 + 20,596 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 32

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

34,60 zł

1 x 34,6014 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał koła Plastik
Materiał obudowy kółka Stal
Kolor Ciemnoszary
Rodzaj kółka Kółko z otworem pod śrubę
Rodzaj mocowania Bolt Hole
Nośność 60.0 kg
Szerokość koła 24.0 mm
Średnica kółka 75.0 mm
Pełny materiał obudowy kółka Stal
Wykończenie obudowy kółka Ocynk
Wysokość całkowita 106.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt