Menu Search

Kółko 50.0 mm 40.0 kg Otwór pod śrubę Ciemnoszary

Czarne kółko z otworem na śrubę, z hamulcem, wykonane z gumy termoplastycznej. Do zastosowań wymagających niskich, mocnych kół.
Numer produktu Essentra:

10269572

Numer produktu produkcyjny:

491049

68 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 25 37,5532 zł
26 - 51 26,8237 zł
52 + 22,3531 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 52

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

37,55 zł

1 x 37,5532 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał koła Plastik
Materiał obudowy kółka Stal
Kolor Ciemnoszary
Rodzaj kółka Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
Rodzaj mocowania Bolt Hole
Nośność 40.0 kg
Szerokość koła 18.0 mm
Średnica kółka 50.0 mm
Pełny materiał obudowy kółka Stal
Wykończenie obudowy kółka Ocynk
Wysokość całkowita 70.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt