Menu Search

Kółko 80.0 mm 60.0 kg Otwór pod śrubę Ciemnoszary

Czarne kółko z otworem na śrubę, z hamulcem, wykonane z gumy termoplastycznej. Do zastosowań wymagających niskich, mocnych kół.
Numer produktu Essentra:

10269602

Numer produktu produkcyjny:

491052

4 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 15 53,1554 zł
16 - 31 37,9681 zł
32 + 31,6401 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 32

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

53,16 zł

1 x 53,1554 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał koła Plastik
Materiał obudowy kółka Stal
Kolor Ciemnoszary
Rodzaj kółka Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
Rodzaj mocowania Bolt Hole
Nośność 60.0 kg
Szerokość koła 22.0 mm
Średnica kółka 80.0 mm
Pełny materiał obudowy kółka Stal
Wykończenie obudowy kółka Ocynk
Wysokość całkowita 109.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt