Menu Search

Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą 50.0 mm 18.0 mm Ciemnoszary

Produkt z szarego kauczuku naturalnego z osłoną z ocynkowanej stali.
Numer produktu Essentra:

10269633

Numer produktu produkcyjny:

491055

28 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
13 - 51 12,9247 zł
52 + 9,4383 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 52

Zamów wielokrotność 13

Wartość netto:

168,02 zł

13 x 12,9247 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał koła Plastik
Materiał obudowy kółka Stal
Kolor Ciemnoszary
Rodzaj kółka Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Nośność 40.0 kg
Szerokość koła 18.0 mm
Średnica kółka 50.0 mm
Pełny materiał obudowy kółka Stal
Wykończenie obudowy kółka Ocynk
Wysokość całkowita 70.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt