Menu Search

Kółko z trzpieniem gwintowanym 100.0 mm (DIA) 33.0 mm (W)

Czarna opona kółka samonastawnego wykonana z gumy naturalnej nadaje się do stosowania przy większych obciążeniach np. wózkach, szafkach, pojemnikach na odpady i stacjach roboczych.
Numer produktu Essentra:

10283639

Numer produktu produkcyjny:

497959

6 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 7 81,9704 zł
8 - 15 58,5503 zł
16 + 48,7919 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 16

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

81,97 zł

1 x 81,9704 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał koła Plastik
Materiał obudowy kółka Stal
Kolor Ciemnoszary
Rodzaj kółka Kółko z trzpieniem gwintowanym
Rodzaj mocowania Threaded Stem
Nośność 80.0 kg
Szerokość koła 33.0 mm
Średnica kółka 100.0 mm
Pełny materiał obudowy kółka Stal
Wykończenie obudowy kółka Ocynk
Wysokość całkowita 162.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt