Menu Search

Kółko 63.0 mm 40.0 kg Mocowanie na śrubę Czerwony

Czerwona poliuretanowa opona koła samonastawnego idealnie nadaje się do zastosowań o zwiększonej wytrzymałości, np. w wózkach, podnośnikach i automatycznych bramach.
Numer produktu Essentra:

10277874

Numer produktu produkcyjny:

494751

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 29 47,8844 zł
30 - 59 34,2031 zł
60 + 28,5026 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 60

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

47,88 zł

1 x 47,8844 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pełny materiał koła Plastik
Materiał obudowy kółka Stal
Kolor Czerwony
Rodzaj kółka Obrotowe kółko przemysłowe
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Nośność 40.0 kg
Szerokość koła 21.5 mm
Średnica kółka 63.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt