Te estetycznie wykonane kółka stanowią doskonały wybór, jeśli chodzi o wyposażenie typowe dla biur i innych lokali użytkowych. Nasz asortyment kółek do mebli i biur można montować w fotelach biurowych, zasobnikach, szafkach jeżdżących, wózkach do przechowywania, stołach konferencyjnych itp. Materiały oferowane w tym asortymencie to guma, nylon, stal ocynkowana itp. Dostępne są różne rodzaje kółek, co pozwala dobrać produkt do swoich wymogów, na przykład koła sferyczne, podwójne, z otworem na śrubę, koła ramienne, trzpienie radełkowane itp. Oferujemy różne nośności i wielkości.
Grupa SR: SR5769 ,SR1547
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Kolor | Materiał koła | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,8854 zł - 40,1275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
Czarny
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 20,0665 zł - 33,7117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko przemysłowe z hamulcem
|
Czerwono-biały
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 14,3662 zł - 24,1353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko przemysłowe z hamulcem
|
Czarny
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 17,5554 zł - 29,4932 zł | 66 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Skrętne kółko przemysłowe podwójne z osłoną
|
Naturalny
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 22,4204 zł - 37,6663 zł | 27 Na stanie |
1.988 in
50.5 mm
|
Kółko podwójne z osłoną
|
Szary
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 32,7904 zł - 32,7904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko z trzpieniem radełkowanym
|
Czarny
|
Polimer termoplastyczny
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 10292242 | 23,7705 zł - 39,9345 zł | 140 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
Kółka baryłkowe
|
Czarny
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
|
| 21,5874 zł - 36,2668 zł | 6 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
Czarny
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 3,8654 zł - 3,8654 zł | 84 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną
|
Czarny
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,9532 zł - 3,9532 zł | 100 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną i hamulcem
|
Czarny
|
Nylon
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 27,3469 zł - 45,9428 zł | 7 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
Czerwony
|
Plastik
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 28,4959 zł - 47,8732 zł | 8 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
Czerwony
|
Plastik
|
|
||
| 28,2087 zł - 47,3906 zł | 75 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Czerwony
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 25,0824 zł - 25,0824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Kółka baryłkowe
|
Czarny
|
Polimer termoplastyczny
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 18,7291 zł - 31,465 zł | 37 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Czerwony
|
Plastik
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 29,3577 zł - 49,321 zł | 2 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Czerwony
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,9389 zł - 3,2574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Kółka baryłkowe
|
Czarny
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 28,6109 zł - 48,0662 zł | 120 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
Kółka baryłkowe
|
Czarny
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 37,4009 zł - 62,8336 zł | 16 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
Czerwony
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 17,5514 zł - 29,4864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Czerwony
|
Plastik
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować