Menu Search

Kółko przemysłowe 100.0 mm (DIA) Plastik

Do sprzętu medycznego, szafek wystawienniczych, reklam, mebli szkolnych, komputerowych i biurowych.
Numer produktu Essentra:

10276631

Numer produktu produkcyjny:

494498

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 6 138,2869 zł
7 - 13 98,7764 zł
14 + 82,3136 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 14

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

138,29 zł

1 x 138,2869 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał koła Plastik
Materiał obudowy kółka Stal
Kolor Szary
Rodzaj kółka Kółko z otworem pod śrubę
Rodzaj mocowania Bolt Hole
Nośność 80.0 kg
Szerokość koła 27.0 mm
Średnica kółka 100.0 mm
Wysokość całkowita 205.0 mm
Pełny materiał obudowy kółka Stal
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt