10501344
1504687
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Grubość łba | 9.0 mm |
|---|---|
| Grubość łba | 0.354 in |
| Średnica trzonu | 8.0 mm |
| Średnica trzonu | 0.315 in |
| Długość do środka otworu | 75.0 mm |
| Długość do środka otworu | 2.953 in |
| Średnica zewnętrzna | 0.709 in |
| Średnica zewnętrzna | 18.0 mm |
| Średnica wewnętrzna | 8.0 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.315 in |
| Długość gwintu | 1.26 in |
| Długość gwintu | 32.0 mm |
| Rozmiar gwintu | M8 |
| Materiał | Stal |
| Rodzaj główki | Łopatkowa z łbem kołnierzowym |
| Rodzaj gwintu | Gwint |
| Typ | Śruby oczkowe |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować