Menu Search

Koralikowe rdzenie przeciwzakłuceniowe wieloliniowe

Na stanie

Dławiki koralikowe przeciwzakłóceniowe są powszechnie stosowane w obwodach elektronicznych w celu wyciszenia szumów o wysokiej częstotliwości oraz innych zakłóceń o wysokiej częstotliwości, jakie mogą mieć miejsce. Stanowią urządzenia pasywne poprawiające jakość zasilania płytek PCB.

Nasz asortyment dławików koralikowych przeciwzakłóceniowych obejmuje warianty z jednym lub dwoma przewodami oraz różne rodzaje, w tym: nawijane, osiowe, tłumiki wieloliniowe i pierścieniowe.

  • Materiał ferrytowy: K5B RMS-303
  • Klej: RMS-301
  • Przewód: RMS-306, RMS-307 i RMS-308
  • Kolor: Czarny

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
56 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość wkładki Impedancja 100 MHz Impedancja 25 MHz Średnica wkładki Kup
0,6537 zł - 0,7264 zł 250 Na stanie
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
0,8625 zł - 0,9583 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
1,7346 zł - 1,9273 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
4,8694 zł - 5,4104 zł 40 Na stanie
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
11.4 mm
3,4883 zł - 3,8759 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
4,8636 zł - 5,4041 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
3,8306 zł - 4,2562 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
12,8937 zł - 14,3264 zł 200 Na stanie
19.0 mm
115 Ω
68 Ω
19.0 mm
0,8236 zł - 0,9152 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
0,9437 zł - 1,0485 zł 15000 Na stanie
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
2,8641 zł - 3,1824 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
1,4061 zł - 1,5624 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
2,0215 zł - 2,2461 zł 200 Na stanie
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
5,2497 zł - 5,833 zł 100 Na stanie
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
2,7194 zł - 3,0216 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
16,6501 zł - 18,5001 zł 32 Na stanie
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
0,566 zł - 0,6289 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
0,6537 zł - 0,7264 zł 6500 Na stanie
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
2,4907 zł - 2,7675 zł 64 Na stanie
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
1,7867 zł - 1,9853 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
  • z 3
Pierścień ferrytowy RMS-303 486 Ω 10.0 mm (L) Czarny

10319574

Przedział cen netto
0,7264 zł - 0,6537 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    10.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    6.0 mm
  • Średnica całkowita
    6.0 mm
Pierścień ferrytowy RMS-303 667 Ω 10.0 mm (L) Czarny

10638484

Przedział cen netto
0,9583 zł - 0,8625 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    10.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    5.2 mm
  • Średnica całkowita
    5.2 mm
Ferryt pierścieniowy 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω RMS-303

10638781

Przedział cen netto
1,9273 zł - 1,7346 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    14.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    14.0 mm
Ferryt pierścieniowy 11.4 mm 14.0 mm 80 Ω 133 Ω RMS-303

10320358

Przedział cen netto
5,4104 zł - 4,8694 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    11.4 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    11.4 mm
Ferryt pierścieniowy 15.0 mm 15.0 mm 61 Ω 105 Ω RMS-303

10320389

Przedział cen netto
3,8759 zł - 3,4883 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    15.0 mm
  • Kod towaru
    8547900000
  • Średnica wkładki
    15.0 mm
Ferryt pierścieniowy 13.0 mm 12.7 mm 74 Ω 125 Ω RMS-303

10320426

Przedział cen netto
5,4041 zł - 4,8636 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    13.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    13.0 mm
Ferryt pierścieniowy 19.0 mm 7.5 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

10630020

Przedział cen netto
4,2562 zł - 3,8306 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    19.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    19.0 mm
Ferryt pierścieniowy 19.0 mm 16.0 mm 68 Ω 115 Ω RMS-303

10320457

Przedział cen netto
14,3264 zł - 12,8937 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    19.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    19.0 mm
Pierścień ferrytowy RMS-303 680 Ω 10.0 mm (L) Czarny

10319581

Przedział cen netto
0,9152 zł - 0,8236 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    10.0 mm
  • Kod towaru
    8547900000
  • Średnica wkładki
    6.0 mm
  • Średnica całkowita
    6.0 mm
Pierścień ferrytowy RMS-303 680 Ω 10.0 mm (L) Czarny

10319611

Przedział cen netto
1,0485 zł - 0,9437 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    10.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    5.2 mm
  • Średnica całkowita
    5.2 mm
Ferryt pierścieniowy 13.7 mm 12.7 mm 48 Ω 83 Ω RMS-303

10320334

Przedział cen netto
3,1824 zł - 2,8641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    13.7 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    13.7 mm
Ferryt pierścieniowy 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

10630013

Przedział cen netto
1,5624 zł - 1,4061 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    15.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    15.0 mm
Ferryt pierścieniowy 15.0 mm 8.0 mm 38 Ω 79 Ω RMS-303

10320396

Przedział cen netto
2,2461 zł - 2,0215 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    15.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    15.0 mm
Ferryt pierścieniowy 16.0 mm 13.0 mm 55 Ω 100 Ω RMS-303

10320433

Przedział cen netto
5,833 zł - 5,2497 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    16.0 mm
  • Kod towaru
    8547900000
  • Średnica wkładki
    16.0 mm
Ferryt pierścieniowy 19.0 mm 7.7 mm 33 Ω 76 Ω RMS-303

10640685

Przedział cen netto
3,0216 zł - 2,7194 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    19.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    19.0 mm
Ferryt pierścieniowy 19.0 mm 22.0 mm 88 Ω 146 Ω RMS-303

10320464

Przedział cen netto
18,5001 zł - 16,6501 zł

Zapasy magazynowe
32 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    19.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    19.0 mm
Pierścień ferrytowy RMS-303 580 Ω 10.0 mm (L) Czarny

10431924

Przedział cen netto
0,6289 zł - 0,566 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    10.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    6.0 mm
  • Średnica całkowita
    6.0 mm
Pierścień ferrytowy RMS-303 750 Ω 10.0 mm (L) Czarny

10319598

Przedział cen netto
0,7264 zł - 0,6537 zł

Zapasy magazynowe
6500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    10.0 mm
  • Kod towaru
    8547900000
  • Średnica wkładki
    6.0 mm
  • Średnica całkowita
    6.0 mm
Ferryt pierścieniowy 14.0 mm 10.0 mm 42 Ω 90 Ω RMS-303

10320327

Przedział cen netto
2,7675 zł - 2,4907 zł

Zapasy magazynowe
64 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    14.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    14.0 mm
Ferryt pierścieniowy 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω RMS-303

10560853

Przedział cen netto
1,9853 zł - 1,7867 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    13.8 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    13.8 mm