Menu Search

Pierścień ferrytowy RMS-303 263 Ω 10.0 mm (L) Czarny

Multiline Suppressor Ferrite Bead is supplied with tinned copper jumper wires that complete the desired winding configuration on the printed circuit board. The jumper wires are made from oxygen-free, high conductivity copper with a tin lead coating. A passive device used to suppress high-frequency disturbance in electronic circuits.
Numer produktu Essentra:

10628829

Numer produktu produkcyjny:

RSH6-76100-50A

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 - 799 3,2945 zł
800 + 2,965 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

658,90 zł

200 x 3,2945 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał K5B A5
Długość wkładki 10.0 mm
Kod towaru 8504901100
Średnica wkładki 7.6 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt