10640500
1220651
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 244,2077 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Pełny materiał | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
Rodzaj uchwytu | Klamka obrotowa |
Rodzaj pokrętła | Z uchwytem |
Rodzaj otworu | Otwór |
Materiał koła | Aluminium |
Typ koła | Solid |
Średnica uchwytu | 24.0 mm |
Średnica uchwytu | 0.945 in |
Wysokość uchwytu | 75.5 mm |
Wysokość uchwytu | 2.972 in |
Średnica pokrętła | 140.0 mm |
Średnica pokrętła | 5.512 in |
Wysokość pod kołem | 19.0 mm |
Wysokość pod kołem | 0.748 in |
Średnica piasty | 36.0 mm |
Średnica piasty | 1.417 in |
Wysokość całkowita | 47.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.85 in |
Liczba ramion | 0 |
Kod towaru | 7616999099 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.