Metalowe Korby umożliwiają wykorzystanie chwytu do ustawiania i regulacji maszyn i urządzeń. Produkty tej linii są wyposażone w rożnego rodzaju zwiększające bezpieczeństwo rękojeści do manewrowania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj uchwytu | Kolor | Materiał koła | Liczba ramion | Średnica pokrętła | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klamka obrotowa
|
Czarny
|
Aluminium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klamka obrotowa
|
Srebrny
|
Aluminium
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
|
|||
| 10194850 | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klamka obrotowa
|
Srebrny
|
Aluminium
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klamka obrotowa
|
Srebrny
|
Aluminium
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klamka obrotowa
|
Srebrny
|
Aluminium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klamka obrotowa
|
Czarny
|
Aluminium
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klamka obrotowa
|
Czarny
|
Aluminium
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klamka obrotowa
|
Srebrny
|
Aluminium
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klamka obrotowa
|
Czarny
|
Aluminium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klamka obrotowa
|
Czarny
|
Aluminium
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klamka obrotowa
|
Czarny
|
Aluminium
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klamka obrotowa
|
Srebrny
|
Aluminium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klamka obrotowa
|
Czarny
|
Aluminium
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klamka obrotowa
|
Czarny
|
Aluminium
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klamka obrotowa
|
Czarny
|
Aluminium
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klamka obrotowa
|
Czarny
|
Aluminium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klamka obrotowa
|
Czarny
|
Aluminium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klamka obrotowa
|
Srebrny
|
Aluminium
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klamka obrotowa
|
Srebrny
|
Aluminium
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klamka obrotowa
|
Srebrny
|
Aluminium
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować