10632796
1220652
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 321,9216 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Srebrny |
---|---|
Pełny materiał | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
Rodzaj uchwytu | Klamka obrotowa |
Rodzaj pokrętła | Z uchwytem |
Rodzaj otworu | Otwór |
Materiał koła | Aluminium |
Typ koła | Solid |
Średnica uchwytu | 25.0 mm |
Średnica uchwytu | 0.984 in |
Wysokość uchwytu | 85.5 mm |
Wysokość uchwytu | 3.366 in |
Średnica pokrętła | 200.0 mm |
Średnica pokrętła | 7.874 in |
Wysokość pod kołem | 24.0 mm |
Wysokość pod kołem | 0.945 in |
Średnica piasty | 42.0 mm |
Średnica piasty | 1.654 in |
Wysokość całkowita | 53.0 mm |
Wysokość całkowita | 2.087 in |
Liczba ramion | 0 |
Kod towaru | 7616999099 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.