Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
0,7248 zł - 0,7248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
2.8 mm
0,5731 zł - 0,7114 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
Naturalny
Silikon
17.8 mm
2.4 mm
1,9964 zł - 1,9964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
13.5 mm
1,0484 zł - 1,0484 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Naturalny
Silikon
23.8 mm
7.0 mm
0,9196 zł - 0,9196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Naturalny
Guma silikonowa
19.2 mm
8.5 mm
1
0,8032 zł - 0,8032 zł 400 Na stanie
2.2 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
3.6 mm
0,9091 zł - 0,9091 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
0,1239 zł - 0,1502 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Czarny
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
1,4089 zł - 1,4089 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
10.2 mm
1,8671 zł - 1,8671 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
12.6 mm
0,9364 zł - 0,9364 zł 225 Na stanie
4.0 mm
Naturalny
Silikon
13.3 mm
10.5 mm
0,8402 zł - 0,8402 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
5.0 mm
0,8574 zł - 0,8574 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
4.1 mm
0,5957 zł - 0,738 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Naturalny
Silikon
16.1 mm
3.9 mm
0,7052 zł - 0,7052 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Czarny
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,9651 zł - 0,9651 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
1,373 zł - 1,373 zł 90 Na stanie
3.9 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
9.8 mm
0,7141 zł - 0,7141 zł 3000 Na stanie
1.6 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
3.2 mm
0,2034 zł - 0,2447 zł 300 Na stanie
2.0 mm
Czarny
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,6277 zł - 0,6277 zł 1350 Na stanie
1.6 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.8 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249727

Przedział cen netto
0,7248 zł - 0,7248 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.4 mm 17.8 mm Naturalny Silikon

10241639

Przedział cen netto
0,7114 zł - 0,5731 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.5 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10241707

Przedział cen netto
1,9964 zł - 1,9964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.0 mm 23.8 mm Naturalny Silikon

10241660

Przedział cen netto
1,0484 zł - 1,0484 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.5 mm 19.2 mm Naturalny Guma silikonowa

10457962

Przedział cen netto
0,9196 zł - 0,9196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Guma silikonowa
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.6 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10249765

Przedział cen netto
0,8032 zł - 0,8032 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249802

Przedział cen netto
0,9091 zł - 0,9091 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 1.6 mm 9.5 mm Czarny EPDM

10377604

Przedział cen netto
0,1502 zł - 0,1239 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.2 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10241684

Przedział cen netto
1,4089 zł - 1,4089 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.6 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249901

Przedział cen netto
1,8671 zł - 1,8671 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.5 mm 13.3 mm Naturalny Silikon

10249871

Przedział cen netto
0,9364 zł - 0,9364 zł

Zapasy magazynowe
225 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10373552

Przedział cen netto
0,8402 zł - 0,8402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.1 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10241646

Przedział cen netto
0,8574 zł - 0,8574 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.9 mm 16.1 mm Naturalny Silikon

10249772

Przedział cen netto
0,738 zł - 0,5957 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.0 mm 23.8 mm Czarny EPDM

10250044

Przedział cen netto
0,7052 zł - 0,7052 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.7 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249819

Przedział cen netto
0,9651 zł - 0,9651 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.8 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249857

Przedział cen netto
1,373 zł - 1,373 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.2 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10249741

Przedział cen netto
0,7141 zł - 0,7141 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.5 mm 15.8 mm Czarny EPDM

10377697

Przedział cen netto
0,2447 zł - 0,2034 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10249789

Przedział cen netto
0,6277 zł - 0,6277 zł

Zapasy magazynowe
1350 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny