Menu Search

Zaślepka z uchwytem 6.0 mm EPDM Czarny

This push plug is made of EPDM 80 shore and is able to withstand operating temperature up to 180 C. This small profile is fitted with a flange to act as a stopper and seal. Its pull tab facilitate the removal of the part for a tight fit.
Numer produktu Essentra:

10192436

Numer produktu produkcyjny:

1219764

1000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,2774 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

277,40 zł

1000 x 0,2774 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 3.2 mm
FH 6.0 mm
TL 9.5 mm | 0.374 in
Materiał EPDM
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt