10005866
EHWSE-1-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,4253 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj montażu | Mocowanie na krawędzi |
Rodzaj podpory | Edge Holding |
Głębokość | 6.2 mm |
Głębokość | 0.244 in |
Wysokość wewnętrzna | 7.6 mm |
Wysokość wewnętrzna | 0.299 in |
Maksymalna grubość panelu | 2.0 mm |
Maksymalna grubość panelu | 0.079 in |
Minimalna grubość panelu | 1.0 mm |
Minimalna grubość panelu | 0.039 in |
Wysokość całkowita | 23.2 mm |
Wysokość całkowita | 0.913 in |
Szerokość całkowita | 28.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.102 in |
Zakres grubości panelu | 1.0 - 2.0 mm |
Zakres grubości panelu | 0.039 - 0.079 in |
Pełny materiał | Poliamid |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.