Krawędziowe uchwyty przewodów umożliwiają przymocowanie przewodów do krawędzi panelu lub w wycięciu w panelu. Uchwyty są wyposażone w blokowaną lub nieblokowaną część górną. Materiał: nylon o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2. Kolory: czarny, szary lub naturalny.
Grupa SR: SR1834
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Pasujący zakres grubości paneli | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9522 zł - 0,9522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5141 zł - 0,5141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 1,3788 zł - 1,3788 zł | 13000 Na stanie |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,7296 zł - 0,7296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0829 zł - 1,0829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 1,3788 zł - 1,3788 zł | 18000 Na stanie |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,9393 zł - 0,9393 zł | 283000 Na stanie |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 1,0829 zł - 1,0829 zł | 7000 Na stanie |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,1949 zł - 1,1949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 0,438 zł - 0,438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,8028 zł - 0,8028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,4495 zł - 0,4495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
||
| 0,7296 zł - 0,7296 zł | 5000 Na stanie |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4768 zł - 0,4768 zł | 4000 Na stanie |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8028 zł - 0,8028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,9393 zł - 0,9393 zł | 222000 Na stanie |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,5127 zł - 0,5127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4926 zł - 0,4926 zł | 28000 Na stanie |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9393 zł - 0,9393 zł | 2007 Na stanie |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,9393 zł - 0,9393 zł | 828 Na stanie |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować