10005897
EWSE-1-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,4629 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Rodzaj montażu | Mocowanie na krawędzi |
Rodzaj podpory | Rectangular |
Głębokość | 4.8 mm |
Głębokość | 0.190 in |
Wysokość wewnętrzna | 6.5 mm |
Wysokość wewnętrzna | 0.256 in |
Maksymalna grubość panelu | 1.2 mm |
Maksymalna grubość panelu | 0.047 in |
Minimalna grubość panelu | 0.8 mm |
Minimalna grubość panelu | 0.031 in |
Wysokość całkowita | 10.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.394 in |
Szerokość całkowita | 20.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.787 in |
Zakres grubości panelu | 0.8 - 1.2 mm |
Zakres grubości panelu | 0.031 - 0.047 in |
Pełny materiał | Poliamid |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.