Menu Search

Przelotka kablowa Mocowanie na krawędzi 6.5 mm 11.6 mm PA

Ten uchwyt przewodów wykonano z szarego nylonu klasy UL94-V-2. Jest przystosowany do zaciskania na krawędzi panelu o grubości 1,6–2,0 mm.
Numer produktu Essentra:

10005927

Numer produktu produkcyjny:

EWSE-3-01

250 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,4978 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

497,80 zł

1000 x 0,4978 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Szary
Rodzaj montażu Mocowanie na krawędzi
Rodzaj podpory Rectangular
Głębokość 4.8 mm
Wysokość wewnętrzna 6.5 mm
Maksymalna grubość panelu 2.0 mm
Minimalna grubość panelu 0.8 mm
Wysokość całkowita 10.0 mm
Szerokość całkowita 20.0 mm
Zakres grubości panelu 0.8 - 2.0 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt