Menu Search

Przelotka kablowa Mocowanie na krawędzi 5.0 mm 5.0 mm PA

Ten uchwyt przewodów wykonano z nylonu klasy UL94-V-2 w kolorze naturalnym. Jest przystosowany do zaciskania na krawędzi panelu o grubości 0,8–1,6 mm.
Numer produktu Essentra:

10005934

Numer produktu produkcyjny:

EWSE-8.1-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7794 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

779,40 zł

1000 x 0,7794 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Mocowanie na krawędzi
Rodzaj podpory Rectangular
Głębokość 3.6 mm
Wysokość wewnętrzna 5.0 mm
Maksymalna grubość panelu 1.6 mm
Minimalna grubość panelu 0.8 mm
Wysokość całkowita 6.1 mm
Szerokość całkowita 11.3 mm
Zakres grubości panelu 0.8 - 1.6 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt