Menu Search

Przelotka kablowa Mocowanie na krawędzi 12.0 mm 19.6 mm PA

This edge wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon and is fitted with a snap in hinge for edge easy cable entry and removal. It is suitable for panel thickness of 0.5 - 1.6 mm.
Numer produktu Essentra:

10009765

Numer produktu produkcyjny:

HEWSE-22-01

1000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9245 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

924,50 zł

1000 x 0,9245 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Mocowanie na krawędzi
Rodzaj podpory Hinged Edge
Głębokość 6.6 mm
Wysokość wewnętrzna 12.0 mm
Maksymalna grubość panelu 1.6 mm
Minimalna grubość panelu 0.5 mm
Wysokość całkowita 19.0 mm
Szerokość całkowita 31.0 mm
Zakres grubości panelu 0.5 - 1.6 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt