Menu Search

Przelotka kablowa Mocowanie na krawędzi 23.1 mm 22.8 mm PA

Ten krawędziowy uchwyt przewodów wykonano z nylonu w kolorze naturalnym i wyposażono w zatrzaskowy wpust przewodów. Nadaje się do paneli o grubości 0,8-1,6 mm.
Numer produktu Essentra:

10013946

Numer produktu produkcyjny:

LEWSE-27-01

42668 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9119 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

911,90 zł

1000 x 0,9119 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Mocowanie na krawędzi
Rodzaj podpory Rectangular
Głębokość 4.6 mm
Wysokość wewnętrzna 23.1 mm
Maksymalna grubość panelu 1.6 mm
Minimalna grubość panelu 0.8 mm
Wysokość całkowita 34.8 mm
Szerokość całkowita 26.8 mm
Zakres grubości panelu 0.8 - 1.6 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt