Menu Search

Przelotka kablowa Mocowanie na krawędzi 23.1 mm 22.9 mm PA

This edge wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon and is fitted with a snap in cable entry . It is suitable for panel thickness of 0.8-1.6 mm.
Numer produktu Essentra:

10013953

Numer produktu produkcyjny:

LEWSE-27-19

35 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,785 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

785,00 zł

1000 x 0,785 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Pokaż więcej

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Mocowanie na krawędzi
Rodzaj podpory Rectangular
Głębokość 4.6 mm
Wysokość wewnętrzna 23.1 mm
Maksymalna grubość panelu 1.6 mm
Minimalna grubość panelu 0.8 mm
Wysokość całkowita 29.0 mm
Szerokość całkowita 26.8 mm
Zakres grubości panelu 0.8 - 1.6 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt