Menu Search

Kształtki rzepowe — komplet

Na stanie

Mocowania rzepowe pokryte są mocnym klejem o dużej szybkości wiązania. Aby ułatwić odłączenie, produkty wyposażono w nośnik z bezbarwnego poliestru. Łączy się dobrze z tekturami falistymi, płytami wiórowymi, drewnem, lakierowanym proszkowo metalem oraz z tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej. Specyfikacje: Klej: na bazie gumy, trwały (nie jest zalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV) Materiał: nylon 100% z przezroczystym nośnikiem poliestrowym. Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 150F Zastosowania: Próbniki, witryny sklepowe, wystawy, obudowy, opakowania, łączniki

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
1 wynik wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Szerokość całkowita Długość Kup
3 243,264 zł - 3 243,264 zł 3 Na stanie
Biały
25.4 mm
25.4 mm
Kształtka rzepowa 25.4 mm PA Biały

10311509

Przedział cen netto
3 243,264 zł - 3 243,264 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Guma
  • Kolor
    Biały
  • Typ materiału
    Nylon
  • Możliwość demontażu
    Trwały
  • Kształt
    Kształtki rzepowe