Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.
Łatwy montaż w meblach i konstrukcjach.Idealne rozwiązanie do stosowania z końcówkami rur, na nieregularnych powierzchniach oraz w przypadku rur stykających się z powierzchniami skośnymi.Zaprojektowane pod kątem trwałości i wytrzymałości. Materiał: PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1555
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | T2 | Rodzaj łba | L1 | T1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0592 zł - 1,4891 zł | 1279 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
Flat
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,7952 zł - 2,0879 zł | 900 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3272 zł - 0,5193 zł | 3300 Na stanie |
|
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,2562 zł - 0,3588 zł | 200 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,8542 zł - 1,667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
Angled
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,866 zł - 2,1219 zł | 1268 Na stanie |
|
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,4781 zł - 0,6694 zł | 2495 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
Angled
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować