Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa Circular Flange 12.0 22.0 32.0 Stal

Liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem kołowym są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20156077

Numer produktu produkcyjny:

20156077

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 93,3533 zł
10 - 19 84,0133 zł
20 - 49 79,3433 zł
50 - 99 74,6733 zł
100 + 65,3333 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

93,35 zł

1 x 93,3533 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
d3 tol. h4 42.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 32.0
l3 4.4
Liczba obwodów kulkowych 4.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Waga g 86.0
Materiał Stal
Typ Circular Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt