Te liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Kołnierz montażowy ułatwia przymocowanie tulei do powierzchni śrubami. W długich liniowych tulejach kulkowych z kołnierzem dodatkowa długość zapewnia większą nośność i stabilność w porównaniu ze standardowymi tulejami kulkowymi.
Charakteryzuje je niskie tarcie zmniejszające zużycie, a także wysoka obciążalność, ponieważ łożyska kulkowe równomiernie rozkładają obciążenia w całej tulei, co przyczynia się do minimalizacji spiętrzenia naprężeń i wydłużenia żywotności układu.
Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C i idealnie nadają się do takich zastosowań, jak układy automatyki, maszyny CNC, układy montażowe i procesy produkcyjne.
Materiał: Stal, Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258,11 zł - 368,6942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
| 214,5305 zł - 306,4515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Circular Flange
|
||
| 67,2933 zł - 96,1539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Circular Flange
|
||
| 211,2115 zł - 301,7376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 70,7566 zł - 101,1083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Square Flange
|
||
| 231,6063 zł - 330,8387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 119,4829 zł - 170,7104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
| 417,2281 zł - 596,0195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
98.0
|
9.0
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Circular Flange
|
||
| 794,5804 zł - 1 135,1355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
134.0
|
11.0
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
Circular Flange
|
||
| 130,6423 zł - 186,6319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Circular Flange
|
||
| 246,4214 zł - 352,0512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.6
|
11.0
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Square Flange
|
||
| 316,6008 zł - 452,2937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.0
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Square Flange
|
||
| 146,3713 zł - 209,095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
| 204,1887 zł - 291,6845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
| 540,8957 zł - 772,6945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||
| 273,358 zł - 390,4839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
| 420,6913 zł - 600,9739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.0
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Square Flange
|
||
| 833,927 zł - 1 191,3175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0.
|
17.5
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
Circular Flange
|
||
| 675,7709 zł - 965,3871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||
| 112,412 zł - 160,6092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Square Flange
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować