20156091
20156091
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 395,1754 zł |
10 - 19 | 355,6672 zł |
20 - 49 | 335,9131 zł |
50 - 99 | 316,159 zł |
100 + | 276,6041 zł |
d1 tol. h6 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 57.0 |
d3 tol. h4 | 42.0 |
d4 | 4.5 |
d5 | 8.0 |
d6 | 32.0 |
l3 | 4.4 |
Liczba obwodów kulkowych | 4.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 650.0 |
Static load C0 max. N | 1200.0 |
Waga g | 100.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Typ | Long Version, Circular Flange |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.