20156251
20156251
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 357,9555 zł |
10 - 19 | 322,1833 zł |
20 - 49 | 304,2505 zł |
50 - 99 | 286,3644 zł |
100 + | 250,5922 zł |
d1 tol. h6 | 25.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 40.0 |
l1 | 58.0 |
d3 tol. h4 | 62.0 |
d4 | 5.5 |
d5 | 9.5 |
d6 | 51.0 |
l3 | 5.4 |
Liczba obwodów kulkowych | 6.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 980.0 |
Static load C0 max. N | 1560.0 |
Waga g | 335.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Typ | Circular Flange |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.