Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa Circular Flange 25.0 40.0 58.0 Stal

Liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem kołowym są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20156275

Numer produktu produkcyjny:

20156275

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 165,7383 zł
10 - 19 149,1598 zł
20 - 49 140,8939 zł
50 - 99 132,5813 zł
100 + 116,0028 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

165,74 zł

1 x 165,7383 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Waga g 335.0
Materiał Stal
Typ Circular Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt