Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 50.0 75.0 100.0 Stal

Liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem kołowym są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20156374

Numer produktu produkcyjny:

20156374

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 433,1892 zł
10 - 19 389,8516 zł
20 - 49 368,2295 zł
50 - 99 346,5607 zł
100 + 303,2231 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

433,19 zł

1 x 433,1892 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
d3 tol. h4 112.0
d4 9.0
d5 14.0
d6 94.0
l3 8.6
Liczba obwodów kulkowych 6.0
Squareness A µm 20.0
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Waga g 1730.0
Materiał Stal
Typ Circular Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt