Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 60.0 90.0 125.0 Stal

Liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem kołowym są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20156398

Numer produktu produkcyjny:

20156398

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 665,3816 zł
10 - 19 598,8341 zł
20 - 49 565,5837 zł
50 - 99 532,2866 zł
100 + 465,7858 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

665,38 zł

1 x 665,3816 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 125.0
d3 tol. h4 134.0
d4 11.0
d5 17.5
d6 112.0
l3 10.8
Liczba obwodów kulkowych 6.0
Squareness A µm 25.0
Dyn. load C max. N 4700.0
Static load C0 max. N 9990.0
Waga g 3180.0
Materiał Stal
Typ Circular Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt