20156404
20156404
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 1 102,0733 zł |
10 - 19 | 991,8613 zł |
20 - 49 | 936,7553 zł |
50 - 99 | 881,6493 zł |
100 + | 771,4373 zł |
d1 tol. h6 | 60.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 90.0 |
l1 | 211.0 |
d3 tol. h4 | 134.0 |
d4 | 11.0 |
d5 | 17.5 |
d6 | 112.0 |
l3 | 10.8 |
Liczba obwodów kulkowych | 6.0 |
Squareness A µm | 25.0 |
Dyn. load C max. N | 7650.0 |
Static load C0 max. N | 20000.0 |
Waga g | 4500.0 |
Materiał | Stal |
Typ | Circular Flange |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.