20156411
20156411
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 144,1162 zł |
10 - 19 | 129,6859 zł |
20 - 49 | 122,4941 zł |
50 - 99 | 115,3023 zł |
100 + | 100,872 zł |
d1 tol. h6 | 8.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 16.0 |
l1 | 25.0 |
d3 tol. h4 | 32.0 |
d4 | 3.4 |
d5 | 6.5 |
d6 | 24.0 |
l3 | 3.3 |
Liczba obwodów kulkowych | 4.0 |
Squareness A µm | 12.0 |
Dyn. load C max. N | 260.0 |
Static load C0 max. N | 400.0 |
Waga g | 44.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Typ | Circular Flange |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.